MOE XT5 110…125V AC/DC
Codice: 1SDA104883R1
Codice Metel: 1SDA104883R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1,363 kg
110…125 V CA
110…125 V CC