MOE XT2-XT4 48...60V DC
Codice: 1SDA066464R1
Codice Metel: 1SDA066464R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COMANDO A MOTORE 48...60V CC XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1,16 kg
48 ... 60 V CC