FLD - XT5 F/P
Codice: 1SDA104871R1
Codice Metel: 1SDA104871R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
FRONT PANEL FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
0,214 kg