1SDA066636R1
Parti anteriori per meccanismo leva di comando - FLD
FLD XT2-XT4 W PER COM. A LEVA
Codice: 1SDA066636R1
Codice Metel: 1SDA066636R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
FRONTALE PER COMANDO A LEVA PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,19 kg