RHL XT1..XT4 BL.RONIS CHI.DIV.AP/CH XFLD
Codice: 1SDA069182R1
Codice Metel: 1SDA069182R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
BLOCCO RONIS A CHIAVI DIVERSE IN APERTO/CHIUSO PER FRONTALE PER COMANDO A LEVA PER 1 INTERRUTTORE XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,1 kg