MOE-E XT2-XT4 48...60V DC X COM.A DIST.
Codice: 1SDA066470R1
Codice Metel: 1SDA066470R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COMANDO A MOTORE 48...60V CC PER COMANDO A DISTANZA MODBUS PER EKIP LSI-LSIG-M/LRIU CON EKIP COM XT2-XT4
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1,16 kg
48 ... 60 V CC