MOE-E XT5 220...250V AC/DC
Codice: 1SDA104905R1
Codice Metel: 1SDA104905R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP TOUCH/HI-TOUCH WITH EKIP COM XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
1,372 kg
220…250 V CA
220…250 V CC