UVR-C XT2-XT4 W 110-127VAC-110-125VDC
Codice: 1SDA066405R1
Codice Metel: 1SDA066405R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 110...127V CA-110...125V CC PER INTERRUTTORE ESTRAIBILE XT2-XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,115 kg
110 ... 127 V CA
110 ... 125 V CC