UVR-C XT1..XT4 F/P 380-440 VAC
Codice: 1SDA066400R1
Codice Metel: 1SDA066400R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 380...440V CA PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,143 kg
380 ... 440 V CA