UVR XT1..XT4 220-240VAC-220-250VDC
Codice: 1SDA066392R1
Codice Metel: 1SDA066392R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 220...240V CA-220...250V CC XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,107 kg
220 ...240 V CA
220 ... 250 V CC