UVR XT1..XT4 24-30 VAC/DC
Codice: 1SDA066389R1
Codice Metel: 1SDA066389R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 24...30V CA-CC XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
0,109 kg
24 ... 30 V CA
24 ... 30 V CC