1SDA082915R1
T7
T7N-D/PV-E 1200 MCS UL 4p F F M 1500V DC
Codice: 1SDA082915R1
Codice Metel: 1SDA082915R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x170
1200 A
Per 1 s 18 kA
1200 A
SEZIONATORE TMAX T7N-D/PV-E 1200 MCS UL/CSA 1500V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA (MCS SENZA PROTEZ.MAGNETICA I3)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
400 cicli
20000 cicli
UL
4
A condizioni operative nominali per polo 47 W
17,5 kg
19 kg
8 kV
1500 V CC
1500V CC
1500 V CC