1SDA070448R1
T7
T7N-D/PV 1000 MCS UL 4p F F M 1000V DC
Codice: 1SDA070448R1
Codice Metel: 1SDA070448R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x178
1000 A
per 1 s 18 kA
1000 A
SEZIONATORE TMAX T7N-D/PV 1000 MCS UL/CSA 1000V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA (MCS SENZA PROTEZ.MAGNETICA I3)
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
4P
17,5 kg
8 kV
1000 V CC
1000V CC
1000 V CC