1SDA070460R1
T4
T4N-D/PV 200 MCS UL 3p F F 1000V DC
Codice: 1SDA070460R1
Codice Metel: 1SDA070460R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x105x103,5
200 A
per 1 s 3 kA
200 A
SEZIONATORE TMAX T4N-D/PV 200 MCS-UL/CSA 1000V CC FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 2500 A
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
3P
2,35 kg
8 kV
1000 V CC
1000V CC
1000 V CC