1SDA070469R1
T4
T4N/PV 200 UL TMA 150-1500 3p FF 1000VDC
Codice: 1SDA070469R1
Codice Metel: 1SDA070469R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x105x103,5
200 A
INTERRUTTORE TMAX T4N/PV 200 UL/CSA 1000V CC FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 150 I3=750...1500 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
3
2,35 kg
1000 V DC 7,5kA
TMA
1000V CC