1SDA076898R1
T5
T5D/PV-E 500 4p F F 1500V DC
Codice: 1SDA076898R1
Codice Metel: 1SDA076898R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x186x104,5
500 A
Per 1 s 6 kA
500 A
SEZIONATORE TMAX T5D/PV-E 500 1500V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
1000 cicli
7500 cicli
IEC
4
30 W
4,15 kg
4,5 kg
6 kA
8 kV
1500 V CC
1500 V CC
1500 V CC