1SDA073560R1
T7
T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC
Codice: 1SDA073560R1
Codice Metel: 1SDA073560R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x154
1250 A
Per 1 s 19,2 kA
1250 A
T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
4
12,5 kg
8 kV
1500 V CC
1500 V CC
1500 V CC