Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Apparecchi e sistemi per residenziale
Citofonia e videocitofonia
Serie Civili
Home automation
Dispositivi differenziali residenziali
Interruttori magnetotermici residenziali
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Quadri e casse per l'automazione
Interruttori scatolati UL
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Avviamento motori
Pulsanteria
Finecorsa
Safety e dispositivi di sicurezza
Relè elettronici e di controllo
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ con IPS
Scaricatori OVR PV
Interruttori magnetotermici fotovoltaico
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di interfaccia
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Controllore dinamico di carichi C-Kit
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo
Contenimento cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Lista preferiti
Home
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Sezionatore IEC 1500Vcc
Sezionatore IEC 1500Vcc
Sezionatori Tmax T-D/PV-E 1500Vcc disponibili nelle seguenti taglie: 250 A - 500A- 1250A- 1600A
Contattaci
Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci
Cerca su tutto
Cerca
Filtri
Reset filtri
9 prodotti
trovati
Ordina per
Alfanumerico (A-Z)
Alfanumerico (Z-A)
Articoli per pagina
12
24
48
96
Tutti
1SDA073559R1
T4D/PV-E 250 4p F F 1500V DC
Confronta
1SDA073560R1
T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500V DC
Confronta
1SDA073561R1
T7D/PV-E 1600 4p F F M 1500V DC
Confronta
1SDA076898R1
T5D/PV-E 500 4p F F 1500V DC
Confronta
1SDA082910R1
T4N/PV-E 250 TMF 100 4p F F 1500VDC
Confronta
1SDA082911R1
T4N/PV-E 250 TMF 125 4p F F 1500VDC
Confronta
1SDA082912R1
T4N/PV-E 250 TMF 160 4p F F 1500VDC
Confronta
1SDA082913R1
T4N/PV-E 250 TMF 200 4p F F 1500VDC
Confronta
1SDA082914R1
T4N/PV-E 250 TMF 250 4p F F 1500VDC
Confronta
Filtri
Ordina