T5V 400 TMA 320-3200 3p F FC 1150V AC
Codice: 1SDA063437R1
Codice Metel: 1SDA063437R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
205x140x103,5
320 A
Per 1 s 5 kA
400 A
INTERRUTTORE TMAX T5V 400 1150V CA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 320 I3=1600...3200 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
7000 cicli
60 cicli orari
20000 cicli
120 cicli orari
IEC
3
A condizioni operative nominali per polo 13,6 W
4,8 kg
(1000 V AC) 10 kA
(1150 V AC) 6 kA
(1000 V AC) 20 kA
(1150 V AC) 12 kA
TMA
8 kV
1150 V CA
1000 V CC
1000 V