Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri elettrici, di distribuzione e contenitori
Interruttori scatolati IEC
Interruttori aperti IEC
Interruttori scatolati UL
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri elettrici, di distribuzione e contenitori
Interruttori scatolati IEC
Interruttori aperti IEC
Interruttori scatolati UL
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)
Apparecchi e sistemi per residenziale
Citofonia e videocitofonia
Serie Civili
Home automation
Dispositivi differenziali residenziali
Interruttori magnetotermici residenziali
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Quadri elettrici di automazione e casse
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Interruttori scatolati UL
Avviamento motori
Pulsanteria
Finecorsa
Safety e dispositivi di sicurezza
Relè elettronici e di controllo
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ con IPS
Scaricatori OVR PV
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori aperti e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori magnetotermici fotovoltaico
Relè di interfaccia
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Controllore dinamico di carichi C-Kit
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione metallica e in plastica
Protezione cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Carrello
Preferiti
Carrello
Home
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori scatolati IEC 1000 V CA
Contattaci
Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci
Interruttori scatolati IEC 1000 V CA
Interruttori scatolati Tmax T 1000 V CA disponibili nelle seguenti taglie: 400A - 630A
SmartResearch
Filtri
Reset filtri
34 prodotti
trovati
Ordina per
Ordinamento prodotto
Alfanumerico (A-Z)
Alfanumerico (Z-A)
Articoli per pagina
12
24
48
96
Tutti
1SDA054535R1
T5L400 PR221DS-LS/I In400 3p FFC 1000VAC
Confronta
1SDA054536R1
T5L 400 PR221DS-I In=400 3p FFCCu1000VAC
Confronta
1SDA054544R1
T5L 630 PR221DS-I In630 3p FFCCu1000V AC
Confronta
1SDA054545R1
T5L630 PR222DS/P-LSI In630 3pFFC 1000VAC
Confronta
1SDA054538R1
T5L400 PR222DS/P-LSIG In400 3pFFC1000VAC
Confronta
1SDA054543R1
T5L630 PR221DS-LS/I In630 3p FFC 1000VAC
Confronta
1SDA054546R1
T5L630 PR222DS/P-LSIG In630 3pFFC1000VAC
Confronta
1SDA054537R1
T5L400 PR222DS/P-LSI In=400 3pFFC1000VAC
Confronta
1SDA063451R1
T5L630 PR222DS/P-LSIG In630 4pFFC1000VAC
Confronta
1SDA063450R1
T5L630 PR222DS/P-LSI In630 4p FFC1000VAC
Confronta
1SDA063449R1
T5L 630 PR221DS-I In=630 4p F FC 1000VAC
Confronta
1SDA063448R1
T5L630 PR221DS-LS/I In630 4p FFC 1000VAC
Confronta
1
2
3
Filtri
Ordina