
1SDA062107R1
Segnalazione
AUX-SC T7M-X1 250VAC/DC MOLLE CARICHE
Codice: 1SDA062107R1
Codice Metel: 1SDA062107R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
SEGNALAZIONE ELETTRICA MOLLE CARICHE V <(><<)> 250V CA-CC T7M-X1
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
1
0,2 kg