1SDA054915R1
Segnalazione
AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 24 VDC
Codice: 1SDA054915R1
Codice Metel: 1SDA054915R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
3 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 24V CC CABLATI T4-T5-T6
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
4
0,225 kg