Electrification businessCatalogo generale

1SDA060395R1

Comandi a motore

MOE T6 24 VDC

Codice: 1SDA060395R1
Codice Metel: 1SDA060395R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • COMANDO A MOTORE 24V CC T6

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC

  • 3,4 kg

  • 24 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci