
1SDA054898R1
Comandi a motore
MOE T4-T5 380 VAC
Codice: 1SDA054898R1
Codice Metel: 1SDA054898R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
COMANDO A MOTORE 380V CA T4-T5
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
2,2 kg
380 V CA
