1SDA060394R1
Segnalazione
AUE T6 250VAC/DC 2 CONTATTI ANTICIP.
Codice: 1SDA060394R1
Codice Metel: 1SDA060394R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
2 MICROINTERRUTTORI ANTICIPATI CABLATI PER SGANC.DI MINIMA TENSIONE SU COMANDO RHD T6
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
2
0,22 kg