
DS3NB16A300
DS203NC
DS203NC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 6 KA 3P+N A B16 300MA
Codice: 2CSR256140R3165
Codice Metel: DS3NB16A300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
B
16 A
Codice Ordine: DS3NB16A300 - L’interruttore magnetotermico differenziale DS203C è un dispositivo 3P+N in 4 moduli per la protezione dei circuiti da sovraccarico e cortocircuito; disponibile con curve di intervento B e C e correnti nominali fino a 32A consente la protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali alternate (tipo AC) correnti sinusoidali e continue con componenti pulsanti (Tipo A) anche in versione resistente agli scatti intempestivi (APR).
71 x 85 x 69
50 … 60 Hz
IP2X
IEC 61009-1
IEC 61009-2-1
EN 61009-1
EN 61009-2-1
4
480 g
10kA
6 kA
300 mA
secondo IEC 60898-1 415 V
Tipo A