Electrification businessCatalogo generale

DS3NB16A30

DS203NC

DS203NC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 6 KA 3P+N A B16 30MA

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSR256140R1165
Codice Metel: DS3NB16A30

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • B

  • 16 A

  • Codice Ordine: DS3NB16A30 - L’interruttore magnetotermico differenziale DS203C è un dispositivo 3P+N in 4 moduli per la protezione dei circuiti da sovraccarico e cortocircuito; disponibile con curve di intervento B e C e correnti nominali fino a 32A consente la protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali alternate (tipo AC) correnti sinusoidali e continue con componenti pulsanti (Tipo A) anche in versione resistente agli scatti intempestivi (APR).

  • 71 x 85 x 69

  • 50 … 60 Hz

  • IP2X

  • IEC 61009-1

    IEC 61009-2-1

    EN 61009-1

    EN 61009-2-1

  • 4

  • 480 g

  • 10kA

  • 6 kA

  • 30 mA

  • secondo IEC 60898-1 415 V

  • Tipo A

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci