Electrification businessCatalogo generale

DS202CRMC6A30V1

DS202CR

DS202CR M INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO10KA 2P A C6 30MA 110V

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSR772199R1064
Codice Metel: DS202CRMC6A30V1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • C

  • 6 A

  • The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

  • 36 x 86 x 72

  • 50 … 60 Hz

  • IP20

  • IEC 61009-1

    IEC 61009-2-1

  • 2

  • 220 g

  • 10kA

  • 10 kA

  • 30 mA

  • secondo IEC 60898-1 230 V

  • Tipo A

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci