
DS201MB6A30110V
DS201
DS201 M DIFF.MAGN.10KA 1P+N A B6 30MA 110V
Codice: 2CSR275189R1065
Codice Metel: DS201MB6A30110V
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x35x69
2,8 N·m
6 A
15 kA
30 mA
DS201 M Interruttore magnetotermico differenziale 10 KA 1P+N Tipo A B6 30MA 110V
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
IEC 61009-1, IEC 61009-2-1
1P+N
Media per polo 3.04 W
Polo di fase 2.4 W
Polo neutro 0.2 W
Totale 2.6 W
200 gr
11,2 kA
15 kA
10 kA
-25 … 55 °C
4 kV
240 V
500 V
Guida DIN
Morsetti a vite





