DS201 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 6KA 1P+N A B40 300MA
Codice: 2CSR255180R3405
Codice Metel: DS201B40A300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x35x69
2,8 N·m
40 A
10 kA
300 mA
DS201 Interruttore magnetotermico differenziale 6KA 1P+N Tipo A B40 300MA
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
1P+N
Media per polo 1.2 W
Polo di fase 5.0 W
Polo neutro 4.1 W
Totale 9.1 W
200 gr
7,5 kA
10 kA
-25 … 55 °C
4 kV
240 V
500 V
Guida DIN
Morsetti a vite