
DS201B16A10
DS201
DS201 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 6KA 1P+N A B16 10MA
Codice: 2CSR255180R0165
Codice Metel: DS201B16A10
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x35x69
2,8 N·m
16 A
10 kA
10 mA
DS201 Interruttore magnetotermico differenziale 6KA 1P+N Tipo A B16 10MA
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
1P+N
Media per polo 7.2 W
Polo di fase 3.4 W
Polo neutro 1.2 W
Totale 4.5 W
200 gr
7,5 kA
10 kA
6 kA
-25 … 55 °C
4 kV
240 V
500 V
Guida DIN
Morsetti a vite





