
DS201B13A300
DS201
DS201 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 6KA 1P+N A B13 300MA
Codice: 2CSR255180R3135
Codice Metel: DS201B13A300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x35x69
2,8 N·m
13 A
10 kA
300 mA
DS201 Interruttore magnetotermico differenziale 6KA 1P+N Tipo A B13 300MA
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
1P+N
Media per polo 4.6 W
Polo di fase 2.7 W
Polo neutro 0.8 W
Totale 3.5 W
200 gr
7,5 kA
10 kA
6 kA
-25 … 55 °C
4 kV
240 V
500 V
Guida DIN
Morsetti a vite





