S-ARC1 C16 AFDD CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 6KA
Codice: 2CSA255901R9164
Codice Metel: S-ARC1 C16
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x35x69
C
2.8 N·m
16 A
il dispositivo S-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico in 2 moduli. Garantisce quindi la protezione da corto circuito, sovraccarico, o arco elettrico in un solo dispositivo
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
50 … 60 Hz
2
Terminali IP20
Abitazione IP40
Rosso ON / Verde OFF
IEC/EN 62606, IEC/EN 60898-1
1P+N
1
2,8 W
180 g
6 kA
7,5 kA
-25 ... 55 °C
4 kV
230...240 V AC
500 V
S-ARC1
Toggle - Gruppo di isolamento II, arancione RAL 2004, sigillabile in posizione ON-OFF
Guida DIN
Terminali a vite