Electrification businessCatalogo generale

S-ARC1 B20

S-ARC

S-ARC1 B20 AFDD CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 6KA

Codice: 2CSA255901R9205
Codice Metel: S-ARC1 B20

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 85x35x69

  • B

  • 2.8 N·m

  • 20 A

  • il dispositivo S-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico in 2 moduli. Garantisce quindi la protezione da corto circuito, sovraccarico, o arco elettrico in un solo dispositivo

  • Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

  • 50 … 60 Hz

  • 2

  • Terminali IP20

    Abitazione IP40

  • Rosso ON / Verde OFF

  • IEC/EN 62606, IEC/EN 60898-1

  • 1P+N

  • 1

  • 3,6 W

  • 180 g

  • 6 kA

  • 7,5 kA

  • -25 ... 55 °C

  • 4 kV

  • 230...240 V AC

  • 500 V

  • S-ARC1

  • Toggle - Gruppo di isolamento II, arancione RAL 2004, sigillabile in posizione ON-OFF

  • Guida DIN

  • Terminali a vite

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci