
RC200-15 LV SENSORE DI CORRENTE
Codice: 1SFA664005R2015
Codice Metel: RC200-15
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
55x230x230
Open loop current sensor RC200-15 is used together with the CSU-2LV current sensing unit and connected with RJ45 connector. The current sensor uses rogowski coil technology to measure current. The current sensor is specific for CSU-2LV with measurement output of 0,361 V/kA. Coil diameter for bus bar or cable is 200 mm, transducer diameter is 12,4 mm and the cable length of 15 m. The open loop current sensor is assembled with a bayonet holder.
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Cavo schermato
0,6 kg
-30 ... +80 °C