Monitora la tua installazione, sempre e ovunque.
Il TVOC-2, il più recente Arc Monitor di ABB, è una conferma dell’eccellente design TVOC. Le sue nuove caratteristiche e funzionalità migliorano un prodotto già di alta fascia, mettendone ancora più in evidenza l’affidabilità, la flessibilità e la semplicità.
Arc Guard System protegge persone e apparecchiature, in caso di arco elettrico, riducendo drasticamente i tempi di fermo della produzione ad esso correlati. Il TVOC-2 è la soluzione di Arc Monitor più sofisticata di ABB, per una protezione dai guasti dell’arco valida in tutte le applicazioni e con piena sicurezza funzionale. Con oltre 40 anni di esperienza nella protezione del personale e delle imprese di tutto il mondo, Arc Guard System rappresenta uno standard di settore in diversi mercati chiave. Le applicazioni tipiche comprendono tutti i quadri di media e bassa tensione.