
E217-16-01B
Pulsanti luminosi a LED
E217-16-01B,BIANCO, 115-250 V C.A., 1NC, 16A, 16 A, EN 250 V AC, 1NC, EL. COLORE: GRIGIO, 1LED, BIANCO, MW: 0.5
Codice: 2CCA703250R0001
Codice Metel: E217-16-01B
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x9x68
Bianco
1.2-1.5 N·m
16 A
La gamma di pulsanti modulari E215/E217 con contatti 1NA+NC, sono disponibili in versioni con o senza led, con largezza 9mm (0,5 moduli)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
IP20
EN60068-2-1, EN60068-2-2, EN60068-2-30, DIN EN 60669-1, VDE 0632-1, UL508
0
0
1
1
1
1,1 W
53 g
115 ... 250 V CA
-25...+55 °C
230 ... 250 V
Secondo EN 250 V CA
Secondo UL 508 240 V CA
E217





