Pulsanti e spie luminose E210

60 prodotti trovati
Ordina per
Articoli per pagina

M093928
E219-B, BIANCA, 115-250 V C.A., 16 A, 115 ... 230 V, 2LED, BIANCO, MW: 0.5
M093923
E219-B48, BIANCA, 12-48 V C.A./C.C., 16 A, 12 ... 48 V, 2LED, BIANCO, MW: 0.5
M093933
E219-B220, BIANCA, 110-220V C.C., 16 A, 220 V, 2LED, BIANCO, MW: 0.5
M093929
E219-C- SPIA ROSSA, 115-250 V C.A., 16 A, 115 ... 230 V, 2LED, ROSSO, MW: 0.5
M093924
E219-C48, ROSSA, 12-48 V C.A./C.C., 16 A, 12 ... 48 V, 2LED, ROSSO, MW: 0.5
M093934
E219-C220, ROSSA, 110-220V C.C., 16 A, 220 V, 2LED, ROSSO, MW: 0.5
M093930
E219-D, VERDE, 115-250 V C.A., 16 A, 115 ... 230 V, 2LED, VERDE, MW: 0.5
M093925
E219-D48, VERDE, 12-48 V C.A./C.C., 16 A, 12 ... 48 V, 2LED, VERDE, MW: 0.5
M093935
E219-D220, VERDE, 110-220V C.C., 16 A, 220 V, 2LED, VERDE, MW: 0.5
M093931
E219-E, GIALLA, 115-250 V C.A., 16 A, 115 ... 230 V, 2LED, GIALLO, MW: 0.5
M093926
E219-E48, GIALLA, 12-48 V C.A./C.C., 16 A, 12 ... 48 V, 2LED, GIALLO, MW: 0.5