
E214-16-101
Commutatori
COMMUTATORE
Codice: 2CCA703025R0001
Codice Metel: E214-16-101
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x9x68
1.2-1.5 N·m
16 A
La gamma di commutatori E214 è disponibile in versioni da 0,5 o 1 modulo con 1 o 2 contatti normalmente aperti
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
IP20
EN60669-1, VDE0632-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-38, UL508
1
0
1
0,32 W
44 g
3 kA
-25...+55 °C
250 V
Secondo EN 250 V CA
Secondo UL 508 240 V CA