
UA95-30-00RA-85
Contattori UA
UA95-30-00-RA bob. 400 V 50-60 Hz
Codice: 1SFL431024R8500
Codice Metel: UA95-30-00RA-85
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
170x90x155,6
0 NO, 0 NC
Circuito principale 8 N·m
690 V 40 °C 145 A
690 V 55 °C 135 A
690 V 60 °C 135 A
690 V 70 °C 115 A
415 V 55 °C 96 A
440 V 55 °C 93 A
500 V 55 °C 80 A
690 V 55 °C 65 A
1000 V 55 °C 30 A
380 / 400 V 55 °C 96 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 96 A
380 / 400 V 45 kW
Secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti q = 40 °C 145 A
Contattori oltre 100A-Contattori UA per inserzione dei condensatori-70 kvar (400 V 40°C), con resistenze di prescarica
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10 milione
Circuito principale 50 Hz
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 terminali principali IP10
Without derating 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 /AC-4 150 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
Circuito principale 600 V
0
0
3
0
3
A condizioni operative nominali per polo 7.5 W
1,8 kg
Close to contactor fitted with thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -25 ... 50 °C
Close to contactor without thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Circuito principale 8 kV
50 Hz 380 ... 400 V
60 Hz 400 ... 415 V
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Morsetto per cavo
UA95