
UA110-30-11-80
Contattori UA
UA110-30-11 bob. 230 V 50-60 Hz, aux 1NA+1NC
Codice: 1SFL451022R8011
Codice Metel: UA110-30-11-80
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
148x102x123,5
1 NO, 1 NC
Circuito principale 8 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s, 800 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min, 175 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min, 350 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s, 1320 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 500 A
Secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti q = 40 °C 160 A
Contattori oltre 100A-Contattori UA per inserzione dei condensatori-75 kvar (400 V 40°C)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10 milione
Circuito principale 50/60 Hz
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 terminali principali IP10
Without derating 3000 m
240 cicli orari
Circuito principale 600 V
1
1
3
0
3
A condizioni operative nominali per polo 7.5 W
1,8 kg
Close to contactor fitted with thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -25 ... 50 °C
Close to contactor without thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Circuito principale 8 kV
50 Hz 220 ... 230 V
60 Hz 230 ... 240 V
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Morsetto per cavo
UA110