
SK828100-EM
Contattori EK
EK1000-40-21 BOB. 110 V C.C., AUX 2NA+1NC
Codice: SK827044-DE
Codice Metel: SK828100-EM
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
272x270x225,5
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s, 6400 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min, 1200 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min, 3400 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s, 6800 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 4400 A
1000 V 40 °C 1000 A
1000 V 60 °C 800 A
1000 V 70 °C 720 A
690 V 40 °C 1000 A
690 V 55 °C 800 A
690 V 60 °C 800 A
690 V 70 °C 720 A
Secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti q = 40 °C 1000 A
Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-1000 A (AC-1 690 V)
5 milioni
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 bobine IP20
Without derating 3000 m
AC-1 300 cicli orari
1
1
4
0
4
A condizioni operative nominali per polo 80 W
15,8 kg
Close to contactor fitted with thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -25 ... 55 °C
Close to contactor without thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -50 ... 70 °C
8 kV
Funzionamento in CD 110 V
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 1000 V
Barre
EK1000


