
SK827041-EL
Contattori EK
EK550-40-11 BOB. 230 V/50-60 HZ, AUX 1NA+1NC
Codice: SK827041-EL
Codice Metel: SK827041-EL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
272x270x225,5
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s, 5300 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min, 1000 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min, 3000 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s, 5500 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 3700 A
1000 V 40 °C 800 A
1000 V 60 °C 650 A
1000 V 70 °C 575 A
690 V 40 °C 800 A
690 V 55 °C 650 A
690 V 60 °C 650 A
690 V 70 °C 575 A
440 V 55 °C 550 A
500 V 55 °C 550 A
690 V 55 °C 550 A
1000 V 55 °C 175 A
380 / 400 V 55 °C 550 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 550 A
415 V 315 kW
440 V 315 kW
500 V 400 kW
690 V 500 kW
1000 V 35 kW
380 / 400 V 280 kW
220 / 230 / 240 V 160 kW
Secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti q = 40 °C 800 A
Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-800 A (AC-1 690 V)
5 milioni
Secondo IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 bobine IP20
Without derating 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 /AC-4 120 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
1
1
4
0
4
A condizioni operative nominali per polo 60 W
15,5 kg
Close to contactor fitted with thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -25 ... 55 °C
Close to contactor without thermal O/L relay 0.85 ... 1.1 Uc -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -50 ... 70 °C
8 kV
50 Hz 220 V
60 Hz 220 ... 240 V
Circuito principale 1000 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 1000 V
Secondo UL/CSA 600 V
Barre
EK550

