
AF750-30-11 CONTATTORE 3P 250-500VAC/VCC
Codice: 1SFL637001R7111
Codice Metel: EN 761 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 1000 A
1000 V 55 °C 875 A
1000 V 70 °C 720 A
690 V 40 °C 1050 A
690 V 55 °C 875 A
690 V 70 °C 720 A
415 V 55 °C 750 A
440 V 55 °C 750 A
500 V 55 °C 750 A
690 V 55 °C 650 A
1000 V 55 °C 300 A
380 / 400 V 55 °C 750 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 750 A
Codice Ordine: EN 761 1 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-400 kW AC-3 400 V
AF750-30-11 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 60 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 50 watt
13.6 kg
50 Hz 250 ... 500 V
60 Hz 250 ... 500 V
DC Operation 250 ... 500 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre