
AF1163011B13
Contattori AF
AF116-30-11B-13 contattore 3P 116A 100-250VAC/DC
Codice: 1SFL427002R1311
Codice Metel: AF1163011B13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA + 1NC
690 V 40 °C 160 A
690 V 60 °C 145 A
690 V 70 °C 130 A
415 V 55 °C 116 A
440 V 55 °C 116 A
500 V 55 °C 110 A
690 V 55 °C 65 A
380 / 400 V 55 °C 116 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 116 A
AF116-30-11B-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre
Codice Ordine: AF1163011B13 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-55 kW AC-3 400 V
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 / 20190722
5 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 150 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3P
a Condizioni Operative Nominali AC-1 per Polo / 6 watt
1.3 kg
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Principale 690 V
Connessione a barre