AF460-30-11 contattore 3P 100-250VAC/CC
Codice: 1SFL597001R7011
Codice Metel: EN 708 2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 700 A
1000 V 55 °C 600 A
1000 V 60 °C 600 A
1000 V 70 °C 480 A
690 V 40 °C 700 A
690 V 55 °C 600 A
690 V 70 °C 480 A
415 V 55 °C 460 A
440 V 55 °C 460 A
500 V 55 °C 460 A
690 V 55 °C 400 A
1000 V 55 °C 200 A
380 / 400 V 55 °C 460 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 460 A
Codice Ordine: EN 708 2 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-250 kW AC-3 400 V
AF460-30-11 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 / 20190722
5 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 60 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3P
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 21 watt
10.6 kg
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre