AF400-30-11 contattore 3P 250-500VAC/VCC
Codice: 1SFL577001R7111
Codice Metel: EN 666 2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 600 A
1000 V 55 °C 500 A
1000 V 70 °C 400 A
690 V 40 °C 600 A
690 V 55 °C 500 A
690 V 70 °C 400 A
415 V 55 °C 400 A
440 V 55 °C 400 A
500 V 55 °C 400 A
690 V 55 °C 350 A
1000 V 55 °C 155 A
380 / 400 V 55 °C 400 A
220 / 230 / 240 V 55 °C 400 A
Codice Ordine: EN 666 2 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-200 kW AC-3 400 V
AF400-30-11 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 / 20190722
3 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
AC-2 / AC-4 60 cicli orari
AC-3 300 cicli orari
3
1
1
3
3P
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 16 watt
10.6 kg
50 Hz 250 ... 500 V
60 Hz 250 ... 500 V
DC Operation 250 ... 500 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre