EL 658 1
Contattori AF
AF2650-30-11 CONTATTORE 3P 2650A 100-250VAC/DC
Codice: 1SFL667001R7011
Codice Metel: EL 658 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 2650 A
1000 V 55 °C 2350 A
1000 V 70 °C 2120 A
690 V 40 °C 2650 A
690 V 55 °C 2350 A
690 V 70 °C 2120 A
Codice Ordine: EL 658 1 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-2650 A AC-1 690 V
AF2650-30-11 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0.3 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 15 cicli orari
3
1
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 200 watt
43 kg
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre