EL 649 0
Contattori AF
AF1250-30-11 CONTATTORE 3P 1250A 100-250V AC/DC
Codice: 1SFL647001R7011
Codice Metel: EL 649 0
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1NA + 1NC
1000 V 40 °C 1260 A
1000 V 55 °C 1040 A
1000 V 70 °C 875 A
690 V 40 °C 1260 A
690 V 55 °C 1040 A
690 V 70 °C 875 A
Codice Ordine: EL 649 0 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-1260 A AC-1 690 V
AF1250-30-11 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0.5 milioni di cicli
Senza declassamento 3000 m
AC-1 300 cicli orari
3
1
1
3
3
a Condizioni Operative Nominali per Polo / 80 watt
14.6 kg
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
DC Operation 100 ... 250 V
Circuito Principale 1000 V
Connessione a barre