
ASL16-30-10-86
Contattori AS
ASL16-30-10-86 bob. 110 V c.c., aux 1NA - vite
Codice: 1SBL123001R8610
Codice Metel: ASL16-30-10-86
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
68x45x72,5
Circuito ausiliare 1 N·m
Control circuit 1 N·m
Circuito principale 1 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 124 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min 24 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min 55 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s 250 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 75 A
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
690 V 40 °C 24 A
690 V 60 °C 20 A
690 V 70 °C 16 A
415 V 60 °C 15.5 A
440 V 60 °C 13.6 A
500 V 60 °C 12.5 A
690 V 60 °C 9 A
380 / 400 V 60 °C 15.5 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 15.7 A
400 V 7.5 kW
415 V 7.5 kW
440 V 7.5 kW
500 V 7.5 kW
690 V 7.5 kW
220 / 230 / 240 V 4 kW
Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 25 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 10 A
Contattori fino a 100A-Contattori tripolari ASL09..ASL16 con bobina in c.c.-7,5 kW (AC-3 400 V)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Circuito principale 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP20
3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-15 1200 cicli orari
AC-2 /AC-4 300 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
1
0
3
0
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 1.2 W
A condizioni operative nominali AC-3 per polo 0.5 W
0,28 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor fitted with thermal O/L relay -25 ... 60 °C
Close to contactor without thermal O/L relay -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Funzionamento in CD 110 V
Circuito ausiliario 690 V
Circuito principale 690 V
Secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
ASL16